Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®
Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Dabei können Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen wählen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen zu erfüllen.
Schläuche spielen eine entscheidende Rolle in Anlagen weltweit. Jedoch kommt es auf die richtige Auswahl und Installation für Ihre spezifische Anwendung an, um das Risiko kostenintensiver und gefährlicher Ausfälle zu minimieren.
Wie Sie den passenden Schlauch für Ihre Fluidsystemanwendung auswählen
Wie Sie die passenden Endanschlüsse für Ihre Schläuche auswählen
Die Schläuche und flexiblen Rohre von Swagelok®, die z. B. in Halbleiterfertigungsanlagen und bei der Reifenherstellung zum Einsatz kommen sind so konzipiert, dass sie unter zahlreichen Betriebsbedingungen zuverlässig funktionieren. Unsere Schläuche und Rohrprodukte sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll und weniger sowie mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen und Werkstoffen für einen breiten Druck- und Temperaturbereich erhältlich.
Zusätzlich stehen Ihnen in den Vertriebs- und Servicezentren von Swagelok weltweit geschulte Schlauchexperten zur Seite, um Sie bei der Auswahl der geeigneten Schläuche und der Problembehandlung zu unterstützen sowie Wartungsstrategien so zu optimieren, damit die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter sowie die Zuverlässigkeit Ihrer Systeme gewährleistet sind.
Beratung zu und Optimierung von Schläuchen
Kategorien
Flexible Rohre
- Endanschlüsse
- Faltenbalgschläuche
- Flexible PFA-Rohre
- Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN
- Vinylschlauch, Serie LT
PTFE- und PFA-Innenschlauch
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
- PTFE-Schlauch, gewellt
Schlauch mit Metallinnenschlauch
- Flexible Metallschläuche, Serie FJ
- Flexible Metallschläuche, Serie FL
- Flexible Metallschläuche, Serie FM
- Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
- Metallschlauch, Serie AH
Temperaturmanagementprogramm
Entdecken Sie mit Swagelok die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Wärmekreislaufoptimierung, Halbleiter-Wafer-Herstellung, Kühlschläuche und Linienverbesserungen
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie weitere Optionen wie ECE R110-zugelassene Schläuche und Schlauchkennzeichnungen.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Schlauchberatungs-Service von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mit Hilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und einen vorbeugenden Wartungsplan erarbeiten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche zu gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.
Schläuche und flexible Rohre
Dank der breiten Auswahl an Schlauchwerkstoffen, Druckeinstufungen und unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen bietet Swagelok Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für den Einkauf qualitativ hochwertiger Schläuche. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die eine Vielzahl an Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien bieten, darunter Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi. Wir sind daher bestens aufgestellt, um Ihnen den für Ihre Anwendungen am besten geeigneten Schlauchtyp zu empfehlen.
Alle unsere Schläuche wurden eigens von uns ausgelegt. Präzise Schlauchspezifikationen gewährleisten höchste Schlauchqualität, die auch in extremen Anwendungsbereichen überzeugt. Leistungsdaten erfassen und analysieren wir in unserem eigens errichteten Schlauchlabor, wo wir über einzigartige Testmöglichkeiten verfügen. Mittels Permeations-, Druckimpuls- und dynamischen Biegeversuchen sowie Bersttests bei hohen Temperaturen können wir sicherstellen, dass unsere Schläuche sicher und langlebig sind.
Neben der Auswahl des am besten geeigneten Schlauchs für Ihre Anwendung ist ein wirksamer, vorbeugender Schlauchwartungsplan die Grundlage für eine sichere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter und steigert darüber hinaus die Lebensdauer und Leistung des Schlauchs.
Aufrechterhaltung eines guten Schlauchzustands durch vorbeugende Wartung
Effizientere Wartung durch Kennzeichnungen an Schläuchen
Beim Austausch eines Schlauchs sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoff ist eines der wichtigsten Kriterien, um letztlich die Kompatibilität mit den geführten Prozess- und Systemmedien zu gewährleisten.
Was Sie bei der Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs beachten müssen