text.skipToContent text.skipToNavigation
cintreuses d’établi

Cintreuses d’établi Swagelok®

Robustes et légères, les cintreuses d’établi Swagelok permettent de réaliser facilement des cintrages réguliers. Elles accélèrent le processus d’installation tout en vous aidant à respecter des normes de qualité élevées.

En savoir plus sur les cintreuses d’établi

Avec les cintreuses d’établi Swagelok®, vous pouvez produire facilement des tubes cintrés dans toutes sortes de configurations. Fabriquées en aluminium renforcé, ces cintreuses ont une longue durée de vie et sont conformes aux normes CE. Les cintreuses d’établi permettent de cintrer à un angle allant de 1 à 180° des tubes de diamètre extérieur 6 à 30 mm (1/4 à 1 1/4 po) et d’épaisseur comprise entre 0,8 et 3,0 mm (0,028 et 0,120 po), dans toutes sortes de configurations. Les cintreuses sont livrées avec un graisseur pour un confort d’utilisation et un coffret métallique pour faciliter le transport et le stockage de l’outil.

Il existe un modèle manuel et un modèle électrique. Le modèle manuel peut fonctionner avec un moteur de perceuse de 1/2 po, à l’aide d’un embrayage de transmission du couple et d’un bras de support proposés en option. Des sabots en acier sont nécessaires pour certains diamètres et matériaux afin de garantir des cintrages précis et fiables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (cintreuse dans son coffret) 37 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur
Poids (cintreuse dans son coffret, sans les outils) Modèle manuel : 34 kg (75 lb)
Modèle électrique : 36 kg (79 lb)
Alimentation (modèle électrique) MS-BTB-1 : 110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A
MS-BTB-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A

Apprenez à utiliser la cintreuse d’établi Swagelok en suivant notre cours de perfectionnement au cintrage des tubes.

Découvrir la formation

Catalogues des cintreuses d’établi

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse d’établi Swagelok

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.