|
Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 50 cm³, 124 bar (1800 psig)
Referencia #: 304L-HDF4-50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Cilindros de conformidad con DOTContención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 50 cm³, 124 bar (1800 psig)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cilindros de conformidad con DOT
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
ANLEITUNG ZUM ZUSCHNEIDEN VON FÜLLROHREN
Seiten 1-2: Installationsanweisungen, Bestellnummern von Druckscheiben und Vorsichtsmaßnahmen.
Especificaciones
304L-HDF4-50 — Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 50 cm³, 124 bar (1800 psig)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Volumen/información del Cilindro | 50 cm3 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 800 (426) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| Pruebas | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Edelstahl 304L | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-150 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-1GAL | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-2250 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-300 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-300-T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-400 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-500 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-500-T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF4-75 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF8-1000 | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF8-1GAL | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 304L-HDF8-2250 | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-50DF4-150 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-50DF4-300 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-50DF4-500 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-HDF4-1000 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-HDF4-150 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-HDF4-300 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| 316L-HDF4-300-12457 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | Ver producto |
| 316L-HDF4-500 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.