|
Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Obturador de Neopreno, Limpieza SC-11
Referencia #: 6L-CW4VR4-NE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Presión FijaLas válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Obturador de Neopreno, Limpieza SC-11
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Presión Fija
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Seite 1: Folgende Vorsichtsmaßnahmen müssen beim Schweißen eines Rückschlagventils Serie CW mit Rohrverlängerungen oder Stumpfschweißende in ein System getroffen werden.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
6L-CW4VR4-NE — Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Obturador de Neopreno, Limpieza SC-11
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje Especial (SC-11) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Macho VCR Integral |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Macho VCR Integral |
| Presión de Disparo | 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa) |
| Cv Máximo | 0.7 |
| Rango de presión a temperatura ambiente | 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F |
| Material del Cierre | Neopreno |
| Acabado superficial | Promedio de 20 µpulg. |
| Pruebas | Sin prueba opcional |
| Rugosidad Superficie Húmeda | 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27292001 |
| eClass (6.1) | 27292001 |
| eClass (10.1) | 27292001 |
| UNSPSC (4.03) | 40141609 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L-CW4FR4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4FR4-P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4FR4-VR4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4FR4VR4-P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4S4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| 6L-CW4VR4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-EP | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-PX | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4VR8 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6L-CW4VR8-P | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Ver producto |
| 6LV-CW4BW4 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-CW4BW4-EP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-CW4BW4-P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。