|
VCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VIM VAR, 1/2 Zoll VCR x 1/2 x 0,049 Zoll Rohrstumpfschweißende, 0,38 Zoll (9,6 mm) ext., Reinigung SC-01
Part #: 6LVV-8-VCR-3-8TB3P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StutzenErzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
VCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VIM VAR, 1/2 Zoll VCR x 1/2 x 0,049 Zoll Rohrstumpfschweißende, 0,38 Zoll (9,6 mm) ext., Reinigung SC-01
Log in or Register to view price
Catalogs
Stutzen
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Specifications
6LVV-8-VCR-3-8TB3P — VCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VIM VAR, 1/2 Zoll VCR x 1/2 x 0,049 Zoll Rohrstumpfschweißende, 0,38 Zoll (9,6 mm) ext., Reinigung SC-01
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316L VIM VAR |
| Reinigungsverfahren | Spezifikation für ultrahochreine Anwendungen (SC-01) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Rohrstumpfschweißende |
| Merkmal | Elektropoliert |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| SS-10-VCR-3 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 5/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-12-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-12-VCR-3-12TA | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-16-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-1-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/16 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-2-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-2-VCR-3-2TA | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-2-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-6-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.