|
VCR-Stutzen für Muffenschweißung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 1/2 Zoll Muffenschweißende
Part #: SS-8-VCR-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GlandsGland for metal gasket face seal systems enables secure, high-integrity connections in ultra-high-purity and high-vacuum process environments. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
VCR-Stutzen für Muffenschweißung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 1/2 Zoll Muffenschweißende
Log in or Register to view price
Catalogs
Glands
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Specifications
SS-8-VCR-3 — VCR-Stutzen für Muffenschweißung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 1/2 Zoll Muffenschweißende
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Tube Socket Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| SS-10-VCR-3 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 5/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-12-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-12-VCR-3-12TA | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-16-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-1-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/16 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-2-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-2-VCR-3-2TA | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-2-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-6-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.