text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,6, 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QTM2A-B-400

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,6 - Acoplada con espiga DESO, 0,7 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,6, 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QTM2A-B-400
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM2A-B-400 — Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,6, 1/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,6 - Acoplada con espiga DESO, 0,7 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.