text.skipToContent text.skipToNavigation

316 不锈钢 VCR 面密封接头,世伟洛克卡套管接头连接本体,1/2 in. VCR x 3/8 in. 卡套管接头

零部件号:SS-8-VCR-6-600

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
流量限制器
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
直通

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

316 不锈钢 VCR 面密封接头,世伟洛克卡套管接头连接本体,1/2 in. VCR x 3/8 in. 卡套管接头

零部件号:SS-8-VCR-6-600
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

规格

SS-8-VCR-6-600 — 316 不锈钢 VCR 面密封接头,世伟洛克卡套管接头连接本体,1/2 in. VCR x 3/8 in. 卡套管接头

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
流量限制器
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
316L-4-HVCR-1A6 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Stumpfschweißende mit Bund 查看产品
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 查看产品
6LV-4-HVCR-1-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 查看产品
SS-12-VCR-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-16-VCR-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-2-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-4-VCR-1-00032 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung 查看产品
SS-4-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-4-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-4-VCR-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 查看产品
SS-4-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-4-VCR-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 7/16-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 查看产品
SS-4-VCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品
SS-4-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品
SS-4-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品
SS-4-VCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品
SS-4-VCR-6-8M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品
SS-8-VCR-1-01081 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung 查看产品
SS-8-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-8-VCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-8-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde 查看产品
SS-8-VCR-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 查看产品
SS-8-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品
SS-8-VCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面