|
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/4 in. Hose Size
Part #: SS-PB4-TA4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
End ConnectionsEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/4 in. Hose Size
Log in or Register to view price
Catalogs
End Connections
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Specifications
SS-PB4-TA4 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Stainless Steel Tube Adapter, 1/4 in. Hose Size
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| End Connection Material | 316 Stainless Steel |
| Hose Size | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | Messing | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-TA6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB16-TA16 | Edelstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | Acier inoxydable | 1/4 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | Acier inoxydable | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | Acier inoxydable | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | Acier inoxydable | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.