|
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/2 in. Male ISO Parallel Thread (QF8 Series)
부품 번호: SS-QF8-S-8MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
스템스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/2 in. Male ISO Parallel Thread (QF8 Series)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
스템
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
사양
SS-QF8-S-8MS — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/2 in. Male ISO Parallel Thread (QF8 Series)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 1 종류 | Male ISO Parallel Thread |
| O-링 재질 | Fluorocarbon FKM |
| 시리즈 | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-S-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8FS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.