text.skipToContent text.skipToNavigation

Endanschluss, Edelstahl, 3/8 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch - 1/2 Zoll Rohrstutzen

Part #: SS-PB6-TA8

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 3/8 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Endanschluss, Edelstahl, 3/8 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch - 1/2 Zoll Rohrstutzen

Part #: SS-PB6-TA8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Specifications

SS-PB6-TA8 — Endanschluss, Edelstahl, 3/8 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch - 1/2 Zoll Rohrstutzen

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 3/8 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.