Raccords filetés — Adaptateurs — Coudes
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Adaptateurs — Coudes
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-12-SE | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-4-SE | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-6-SE | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-8-SE | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-SE | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-SE | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-SE | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SE | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SE-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-SE | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-SE | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.