text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
B-4-P Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-8-P Brass 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-12-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-16-P 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-1-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-2-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-2-P-RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 製品を見る
SS-4-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4-P-RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 製品を見る
SS-4-P-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-6-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-6-P-RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 製品を見る
SS-6-P-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-8-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-8-P-RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 製品を見る
SS-8-P-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。