Transport low volumes of fluids and hazardous materials safely using Swagelok miniature sample cylinders suited particularly well for lab use and other specialty applications.
싱글 엔드 실린더 — 미니어처 샘플 실린더
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
싱글 엔드 실린더 — 미니어처 샘플 실린더
Sample Cylinders, Accessories, and Outage Tubes
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4CS-TW-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | Просмотр изделия |
SS-4CS-TW-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | Просмотр изделия |
SS-4CS-TW-50 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.