Фитинги Swagelok®
Фитинги Swagelok обеспечивают операторам промышленных газовых и жидкостных систем надежность, простоту монтажа и герметичное уплотнение, что необходимо для безопасной и эффективной работы технологических процессов и оборудования.
Показать все фитингиС момента появления фитингов Swagelok® в 1947 году отраслевые профессионалы доверяют нашей продукции, когда необходимо обеспечить герметичность соединений в аналитических системах, контрольно-измерительных приборах и технологических системах малого диаметра. Если вам нужны фитинги для агрессивных сред, экстремальных температур или высокого давления, мы предлагаем надежные варианты, которые помогут создать соединения, на которые можно положиться. Мы предлагаем полный ассортимент фитингов из различных сплавов для широкого спектра промышленных установок, в том числе с особыми требованиями.
Фитинги Swagelok отвечают наивысшим стандартам качества, достигаемые благодаря строго контролируемым процессам. Тем самым пользователи получают уверенность в комплектации своих рабочих систем нашими универсальными высококачественными фитингами. Если вам понадобится техническая поддержка или обучение по вопросам эффективного применения наших изделий в своих системах, к вашим услугам более 200 центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру.
Вам нужны советы по выбору и установке фитингов?
피팅 카테고리
PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅
PFA 피팅은 반도체 생산과 같은 고순도 애플리케이션을 운영하는 데 필요한 인장 강도, 열 안정성, 크리프(Creep) 내성을 제공합니다.
중압 튜브 피팅
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Колпаки и заглушки
- Муфты
- С монтажной гайкой
- Соединители с внутренней резьбой
Каталоги фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Предлагаются для трубок размером 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 дюйма и 1 дюйм; Варианты исполнения гаек из перфторалкокси (PFA) и поливинилиденфторида (PVDF); Широкий выбор конфигураций
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
Характеристики: Безрезьбовой и бесшовный переход от фланцев толстостенных трубопроводов к тонкостенным трубопроводам. Типы фланцев соответствуют стандартам ASME, DIN, EN и JIS. Цельнокованый корпус с полной обработкой. Предлагаются с торцевыми трубными обжимными фитингами Swagelok® до 50 мм и до 2 дюймов.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Характеристики: пригодны для жидкостной и газовой хроматографии; конструкция из нержавеющей стали 316; предлагаются размеры от 1/16 до 1/2 дюйма.
Размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов); Точность в соответствии со стандартами ASME, EN и JIS; Поставляются с различными торцевыми соединениями, в том числе с трубными переходниками Swagelok®; Конфигурации с креплением позади корпуса по центру, позади внизу и снизу; Конструкция из нержавеющей стали и армированного термопласта; Предлагаются варианты исполнения с жидкостным наполнением и без наполнения
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
Фитинги Swagelok
Когда самые уважаемые в мире компании хотят заключить долгосрочное сотрудничество, они обращаются в Swagelok. Мы задаем стандарты эффективной работы трубных обжимных фитингов в том, что касается герметичности, простоты монтажа, доступности и сервисов поддержки. Наш трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали с двумя обжимными кольцами заслужил признание во всем мире за соответствие характеристик, качество и надежность. Это признание подкрепляется нашим неизменным стремлением к совершенствованию продукции, а также эффективностью работы фитинга’ в тысячах разнообразных систем.