![Gewindefittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pipe-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok® Gewindefittings
Gewindefittings werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um eine optimale Abdichtung, minimales Festfressen und konsistent fest sitzende Installationen zu liefern.
Categories
![Adapters Adapters](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-A.jpg?impolicy=product)
Adapters
Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.
![Caps and Plugs Caps and Plugs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-P.jpg?impolicy=product)
Caps and Plugs
Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.
![Couplings Couplings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-HCG.jpg?impolicy=product)
Couplings
Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.
![Nipples Nipples](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-HN.jpg?impolicy=product)
Nipples
Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.
![Reducers Reducers](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-RB-4.jpg?impolicy=product)
Reducers
Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.
![Spare Parts and Accessories Spare Parts and Accessories](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/MS-TIK-PG.jpg?impolicy=product)
Spare Parts and Accessories
Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.
![Union Ball Joints Union Ball Joints](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UBJ.jpg?impolicy=product)
Union Ball Joints
Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.
Gewindefittings—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
![Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
![Arbeiter auf einer Bohrinsel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
![Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works verwendet ein Fluidsystem, das mit Swagelok Bauteilen gebaut wurde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
![Einsatz einer Prüflehre zur Bestätigung der richtigen Montage einer Swagelok Rohrverschraubung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
![Gewindefittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/pipe-fittings-640x440.jpg)
Gewindefittings
Swagelok-Gewindefittings haben gratfreie Innenoberflächen und glatte Gewindeflanken für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitiger optimierter Abdichtung und minimalem Festfressen. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, wie Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um den Anforderungen in den verschiedensten Situationen gerecht zu werden.