Аналитические контрольно-измерительные системы
Компания Swagelok использует свои обширные знания в области анализа технологических флюидов, и предлагает готовые решения, включая изготовленные на заказ подсистемы, узлы и компоненты. Мы также предоставляем услуги по проектированию, устранению неисправностей и обучению для различных систем.
Запросить поддержку от инженера по прикладным задачамГотовые подсистемы Swagelok, на которые распространяется ограниченная пожизненная гарантия, упрощают отбор и контроль проб в различных системах, обеспечивая согласованность и простоту установки. Инженеры по внедрению разрабатывают и создают решения для газовых и жидкостных систем с использованием высококачественных компонентов Swagelok. Такие системы могут быть полу- или полностью автоматизированными с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК), передающих устройств, реле, насосов, датчиков и т.д.
Решения Swagelok включают в себя предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) для аналитических установок, системы распределения газа, системы отбора проб и системы обеспечения работоспособности механических уплотнений. Мы предлагаем широкий ассортимент компонентов, в том числе фитинги и клапаны, а также экспертную поддержку в виде оценки системы, обучения и услуг по индивидуальному проектированию для удовлетворения потребностей вашего аналитического процесса.
Analytical Instrumentation Categories
Gas Distribution Systems
Standardized, configurable gas delivery systems help protect system operators, increase process uptime, and improve process accuracy and repeatability.
Mechanical Seal Support Systems
Designed for specific seals and process conditions, Swagelok's Mechanical Seal Support Systems provide enhanced reliability and reducing leakage within mechanical seals.
Miniature Modular Systems
Simplify compact sampling system construction, maintain ANSI/ISA 76.00.02 standards while analyzing directly at the process line.
Каталоги аналитических контрольно-измерительных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.