Flexible Rohre von Swagelok®
In Anwendungen, in denen Transparenz, chemische Kompatibilität und/oder Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen oder geringe Drücke gefragt sind, ermöglichen die flexiblen Rohre von Swagelok einen sicheren und zuverlässigen Fluidtransport.
Flexible Rohre ansehenDie chemikalienbeständigen und aus PFA gefertigten flexiblen Rohre sind für die Verwendung mit Swagelok-Rohrverschraubungen aus PFA und Swagelok-Rohrverschraubungen aus Metall für Niederdruckanwendungen (bis zu 18,9 bar (275 psig)) ausgelegt. Dank des durchsichtigen Materials sind die Systemfluide sichtbar, während die glatte Innenwand für Durchflusskontrolle und Spülbarkeit sorgt.
Die weichen, flexiblen und durchsichtigen Vinylschläuche der Serie LT von Swagelok, die aus versatzfreiem Polyvinyl-Chlormaterial (PVC) hergestellt sind, eignen sich für eine Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen, bei denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt (bis zu 2,7 bar (40 psig)). Dickwandige Schläuche sind in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll für Anwendungen unter Vakuumeinsatz erhältlich. Schläuche der Serie LT können mit Swagelok-Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden. Endanschlüsse der Serie HC und Meterware ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl flexibler Rohre?
柔性卡套管类别
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.