Flexible à tube central en PFA à paroi lisse Swagelok®
Avec son tube central en PFA à une paroi lisse et sa surface facile à nettoyer, le flexible série U Swagelok est conforme aux spécifications de la FDA. Idéal pour une utilisation dans une large gamme d’applications sanitaires.
Se faire aider pour choisir des flexiblesExtrêmement souple, le flexible série U à tube central en PFA à paroi lisse est conforme à la réglementation 21 CFR section 177.1550 de la FDA, aux critères des essais de classe VI définis par l’USP (sections 87, 88) et aux normes 3-A. Un tube central en PFA chargé de noir de carbone est disponible pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique.
Sa paroi lisse permet de contrôler le débit avec précision et de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.
Le flexible de la série U a un noyau en PFA avec un renfort composé d’une tresse en acier inoxydable 302 qui est couramment utilisé lorsqu’une flexibilité élevée, une compatibilité chimique et une couverture extérieure lisse sont souhaitées. Les couches du flexible sont encapsulées ensemble sans adhésifs ni ciments avec un processus en instance de brevet, offrant une flexibilité élevée et une résistance exceptionnelle aux déformations.
Des longueurs de flexibles et des raccords d’extrémité sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris des enveloppes et des étiquettes de flexibles.
Tout ce que vous devez savoir sur les flexibles industriels
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : PFA à paroi lisse Renfort : tresse en acier inoxydable 302 Enveloppe : silicone Collier : acier inoxydable série 300 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/2 à 2 po |
| Pressions de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
| Plage de température | –53 à 204°C (–65 à 400°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR®, raccords à joint torique VCO® femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.