text.skipToContent text.skipToNavigation
가스 실린더 전환 레귤레이터

Swagelok® Редукторы для переключения газовых баллонов

Регуляторы серии KCM автоматически переключают источники газа, обеспечивая непрерывный поток и сокращая время простоя оборудования.

Помощь с выбором регуляторов

Регуляторы Swagelok для переключения газовых баллонов (серия KCM) автоматически переключаются между двумя источниками газа для поддержания его непрерывного расхода в критически важных промышленных системах, одновременно сокращая время простоя и трудозатраты. Конструкция устройств предусматривает надежное газораспределение с минимальным контролем и объемом технического обслуживания. Неперфорированные гофрированные мембраны регуляторов серии KCM обеспечивают долговечность и более эффективный отклик на изменение давление.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 4351 psig (300 бар ман) с седлом из PEEK
3600 psig (248 бар ман)
Баллонные соединения и шланговые фитинги могут ограничивать номинальное давление на входе.
Диапазоны регулирования давления 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман)
Номинальные значения давления переключения 100, 250 и 500 psig (6,8; 17,2 и 34,4 бар ман)
Коэффициент расхода (Cv) 0,06
Максимальная рабочая температура 176°F (80°C) с седлом из PCTFE
392°F (200°C) с седлом из PEEK
212°F (100°C) с седлом из PEEK и максимальным давлением на входе свыше 3600 psig (248 бар ман)

Как выбрать лучший регулятор для вашей системы

가스 실린더 전환 레귤레이터 카탈로그

건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 가스 실린더 전환 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 레귤레이터 리소스

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.