Swagelok® Electric Tube Benders
Experience precise control and efficiency with Swagelok electric tube benders. Designed for larger diameter tubing, these user-friendly benders minimize installation time and effort. They also reduce the risk of wrinkling or damaging the tubing during the bending process.
Get Help Selecting Tube BendersSwagelok electric tube benders deliver precise, high-quality bends on both fractional and metric tubing compatible with Swagelok tube fittings. With electronic control, these intuitive benders enhance efficiency and consistency in tubing installation. The versatile design reduces the amount of tooling required on hand, with two bend shoes covering a variety of sizes of tubing.
How to Bend Tubing and When Bent Tubing is Advantageous
Specifications
- 1 to 110° bending range
- 1 to 2 in. outside diameter (0.049 to 0.220 in. wall thickness) and 25 to 50 mm outside diameter (1.2 to 5.0 mm wall thickness) tubing range
- One bend shoe for 1, 1 1/4, 1 1/2, and 2 in. sizes
- One bend shoe for 25, 32, 38, and 50 mm sizes
| Dimensions—Vertical Position | 44 in. (112 cm) high, 29 in. (74 cm) wide, 30 in. (76 cm) deep |
| Weight | 420 lbs. (191 kg) |
| Power Requirements | MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; maximum current—13 A MS-TBE-2: 230 V (ac) 50/60 Hz; maximum current—7 A |
Catálogos de Dobladoras de Tubo Eléctricas
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.