Tubo Swagelok®
Seleccione tubo diseñado para ofrecer un buen rendimiento y superar los retos de prácticamente cualquier industria o aplicación, para el corazón de su sistema de fluidos.
Obtenga Ayuda Seleccionando TuboSwagelok suministra o abastece, en base a las propiedades específicas del material, las siguientes opciones de tubo para satisfacer las distintas necesidades de las aplicaciones.
Tubo de Acero Inoxidable
Hay disponible tubo de acero inoxidable sin soldadura para instrumentación en tamaños fraccional, métrico e imperial. Está limpiado químicamente y pasivado según las normas ASTM G93 Nivel A y CGA 4.1 y limpiado por termopar según ASTM A632-S3. El tubo de acero inoxidable soldado en tamaños fraccionales se puede utilizar con componentes Swagelok.
Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza (UHP) y de Alta pureza
Fabricado en acero inoxidable 316L, este tubo se somete a rigurosos procesos de limpieza química y pasivación, así como de limpieza por termopar, para conseguir una pureza ultra alta. Disponible en tamaños que van de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg, es ideal para las aplicaciones que requieren una limpieza y una resistencia a la corrosión excepcionales. Además, los extremos del tubo están preparados para la soldadura orbital, lo que facilita una instalación sencilla y fiable.
Tubo Soldado 304 o 304L
Especificaciones
| Materiales | Acero inoxidable 304 o 304L y 316 o 316L |
| Presión de Servicio | Hasta 8160 psig |
| Tamaños | 1/8 a 1 pulg. de diámetro exterior |
| Marcado | Tamaño, material, especificación y número de colada |
Tubo Conificado y Roscado—Serie IPT
Fabricado en acero inoxidable 316 para una mayor duración y fiabilidad, este tubo está diseñado para aplicaciones de media y alta presión. Puede contener presiones de hasta 1378 bar (20 000 psig) y los grados de alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).
Tubo para Media Presión—Serie FK
Fabricado en acero inoxidable 316 o 316L, este tubo se ofrece en las variedades recocido dureza 1/8 y de alto espesor. Disponible en longitudes fraccionales y métricas de hasta 6 m, está diseñado para ser compatible con los accesorios Swagelok de media presión. El tubo estirado en frío de dureza 1/8 ofrece una mayor resistencia del material, lo que permite reducir el espesor de la pared y mejorar la capacidad de caudal. Cada tramo de tubo está marcado con el tamaño, el material, el estado y el número de colada para facilitar su identificación.
Especificaciones
Recocido de Alto Espesor de Pared
| Material | Acero inoxidable 316 o 316L |
| Presión de Servicio | 1034 bar (15 000 psig) |
| Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. de pared 1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. de pared |
Estirado en Frío Dureza 1/8
| Material | Acero inoxidable 316 o 316L |
| Presión de Servicio | 1034 bar (15 000 psig) |
| Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared 1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. de pared |
Tubo de Alta presión—Serie Sno-Trik
Tramos de tubo endurecido o recocido conificados disponibles desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.) de longitud. Los tubos tienen conos mecanizados con precisión y acabado de alta calidad.
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Presión de Servicio | 1034 bar (15 000 psig) |
| Tubo Endurecido | 4134 bar (60 000 psig) |
| Tubo Recocido | 2067 bar (30 000 psig) |
| Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared 9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared |
Tubo Encamisado y Tubo Aislado
El tubo aislado y el tubo encamisado Swagelok® ayudan a mejorar la protección contra la corrosión galvánica y atmosférica. El tubo aislado Swagelok está diseñado para aplicaciones que requieran una temperatura constante y ahorro de energía como las líneas de vapor, de retorno de condensado o líneas de transporte de gases y líquidos. El tubo aislado Swagelok es una alternativa rentable para la instalación en campo de sistemas de tubo aislado de pequeño diámetro.
Especificaciones del Tubo Encamisado
| Materiales | Acero inoxidable 316 / 316L o cobre con camisa de PVC |
| Tamaños | 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg. |
| Presión de Servicio | Tubo Fraccional Hasta 351 bar (5100 psig) Tubo Métrico: Hasta 420 bar (6095 psig) Temperatura Máxima de Proceso: 121°C (250°F) |
Especificaciones del Tubo Aislado
| Materiales | Acero inoxidable 316 o 316L o cobre con aislamiento de fibra de vidrio y camisa de PVC |
| Tamaños | 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg. |
| Presión de Servicio | Tubo Fraccional Hasta 337 bar (4896 psig) Tubo Métrico: Hasta 403 bar (5849 psig) Temperatura Máxima de Proceso: 204°C (400°F) |
Haz de Tubos Preaislado y Encamisado—Traceado Eléctrico y Traceado con Vapor
El haz de tubo preaislado Swagelok mantiene la temperatura de proceso de forma fiable en variedad de aplicaciones de instrumentación analítica y de proceso, incluyendo líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso. La configuración paralela—todas las líneas corren paralelas—reduce el radio de curvatura hasta 20,3 cm (8 pulg.) en tubos de hasta 12 mm o 3/4 pulg., lo que hace más fácil el trazado que en otras configuraciones de mercado entrelazadas.
Especificaciones
| Materiales | Acero inoxidable 316 o 316L cobre o PFA con camisa de PVC o uretano |
| Tamaños | 6 a 12 mm; 1/8 a 3/4 pulg. |
| Presión de Servicio | Tubo Fraccional Hasta 751 bar (10 900 psig) Tubo Métrico: Hasta 420 bar (6095 psig) Temperatura Máxima de Proceso: 104°C (220°F) |
Tubo con Traceado Eléctrico
Los haces de tubos con traceado eléctrico se utilizan frecuentemente para mantener la temperatura de las líneas de impulsión y para protección contra escarcha, mantenimiento de la temperatura hasta 121°C (250°F) o control de viscosidad.
Tubo con Traceado con Vapor
El haz de tubos ligero Swagelok traceado con vapor se utiliza normalmente para la protección contra la congelación de las líneas de impulso de instrumentación y de transporte de analizadores, manteniendo las temperaturas en las líneas de proceso de menor diámetro de 10 a 93°C (50 a 200°F). El haz de tubos Swagelok con traceado con vapor condensado se utiliza para mantener temperaturas de procesos más altas, desde 93 a 204°C (200 a 400°F) o para control de la viscosidad. Se puede utilizar en líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso.
¿Tiene preguntas sobre la selección del tubo o su disponibilidad?
Catálogos de Tubo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Coaxial, chemically cleaned and passivated, and thermocouple-cleaned 316L ultrahigh-purity stainless steel tubing is available in 1/8 to 2 in. and 6 to 18 mm sizes.
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Jacketed and insulated tubing is available in 316/316L stainless steel (seamless and welded) and copper to protect against corrosion and wear or reduce heat loss.
Electric-traced and light and heavy steam-traced bundled tubing provide reliable process temperatures in 316/316L stainless steel (seamless and welded), copper, and PFA.
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.