text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtre en ligne entièrement soudé en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, pores de Ø 0,5 microns

Part #: SS-6FWS-MM-05

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Feature 0.5 Micron Element Pore Size
Filter Element Size 0.5 Micron
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
eClass (10.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
Inline Welded Filters

Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Filtre en ligne entièrement soudé en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, pores de Ø 0,5 microns

Part #: SS-6FWS-MM-05
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Inline Welded Filters
Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

Specifications

SS-6FWS-MM-05 — Filtre en ligne entièrement soudé en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, pores de Ø 0,5 microns

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Feature 0.5 Micron Element Pore Size
Filter Element Size 0.5 Micron
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
eClass (10.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4FW-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4FW-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4FW2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4FW2-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4FW4-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4FW4-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4FW4-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4FW5-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4FW5-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4FW5-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4FW-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4FWS-05 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4FWS-VCR-05 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting View Product
SS-4FW-VCR-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting View Product
SS-4FW-VCR-7 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting View Product
SS-6FW-MM-15 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-6FW-MM-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-6FW-MM-7 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.