text.skipToContent text.skipToNavigation

Joint en cuivre pour raccord (RG) à filetage (manomètre) cylindrique ISO 1/4 po

Réf. pièce : CU-4-RG-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Cuivre
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 1/4 po
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
Joints

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Joint en cuivre pour raccord (RG) à filetage (manomètre) cylindrique ISO 1/4 po

Réf. pièce : CU-4-RG-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

CU-4-RG-2 — Joint en cuivre pour raccord (RG) à filetage (manomètre) cylindrique ISO 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Cuivre
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 1/4 po
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-12-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-2-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
CU-12-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-2-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-6-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-RG-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-6-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-8-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-20-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.