|
Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 1/8 in. Female NPT x 1/8 in. Male NPT
부품 번호: SS-2-SE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
90° 엘보우좁은 공간에서 견고한 밀폐 상태를 유지하면서 급격한 방향 변경을 지원하므로, 소형 핵심 유체 시스템 레이아웃에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 1/8 in. Female NPT x 1/8 in. Male NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
90° 엘보우
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-2-SE — Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 1/8 in. Female NPT x 1/8 in. Male NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/8 in. |
| 연결구 1 종류 | Female NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/8 in. |
| 연결구 2 종류 | Male NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020551 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40172807 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172807 |
| UNSPSC (15.1) | 40172807 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-12-SE | Brass | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-SE | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-6-SE | Brass | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8-SE | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-SE | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-SE | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SE-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-SE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SE | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
