text.skipToContent text.skipToNavigation

Cartucho preensamblado de tuerca y férulas de Acero inox. 316 (1 tuerca/1 férula delantera/1 férula trasera) para racores Swagelok de Media presión de 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-4FK-NFSET

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31163102
Juegos de Tuercas y Férulas

Cada conjunto contiene una férula delantera, férula trasera y tuerca macho. Los conjuntos fraccionales tienen dispensadores rojos; los conjuntos métricos tienen dispensadores amarillos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Cartucho preensamblado de tuerca y férulas de Acero inox. 316 (1 tuerca/1 férula delantera/1 férula trasera) para racores Swagelok de Media presión de 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-4FK-NFSET
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juegos de Tuercas y Férulas
Cada conjunto contiene una férula delantera, férula trasera y tuerca macho. Los conjuntos fraccionales tienen dispensadores rojos; los conjuntos métricos tienen dispensadores amarillos.

Especificaciones

SS-4FK-NFSET — Cartucho preensamblado de tuerca y férulas de Acero inox. 316 (1 tuerca/1 férula delantera/1 férula trasera) para racores Swagelok de Media presión de 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-6FK-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Ver producto
SS-8FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.