|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, переходная муфта, наруж. диам. трубки 5/8 дюйма – 1/2 дюйма
Art.-Nr.: B-1010-6-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
RectosEl reductor recto conecta tubos de diferentes tamaños en un trazado lineal—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas compactos y críticos. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, переходная муфта, наруж. диам. трубки 5/8 дюйма – 1/2 дюйма
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
B-1010-6-8 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, переходная муфта, наруж. диам. трубки 5/8 дюйма – 1/2 дюйма
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Latón |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 5/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-1010-R-16 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1010-R-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-61-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-6-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-10 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-6-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-6-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-16M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-18M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-20M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 20mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-22M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-25M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1410-6-12 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-6-12M | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2R-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-6-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-6-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-6-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-24 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-32 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-6-10M | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-6-12M | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-6-12M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-22M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-25M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-2000-6-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-2000-R-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-6-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-200-6-1BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2400-6-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-6-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-6-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-300-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-300-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-300-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-6MBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-12M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-16 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-8M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-500-6-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-500-R-6 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-5 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-10 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-10M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-16 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-8BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-61-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-61-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-2M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 2 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-3M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-3MBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-4M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 4 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-12MBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-3M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-8M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-12M | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| T-400-6-2 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| T-600-6-4 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
