text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en alliage 400/R-405, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT mâle 1/2 po

부품 번호: M-400-1-8

사양

속성 값
몸체 재질 합금 400/R-405
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Raccord pour tube Swagelok en alliage 400/R-405, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT mâle 1/2 po

부품 번호: M-400-1-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

M-400-1-8 — Raccord pour tube Swagelok en alliage 400/R-405, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT mâle 1/2 po

속성 값
몸체 재질 합금 400/R-405
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M18 x 1.5 수나사 미터나사 제품 보기
SS-1410-1-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-15M0-1-8W 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1610-1-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-12RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-12RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-1-12ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-16BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-16RP 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-1610-1-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-20ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-1-24 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-1-8RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-1610-1-OR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-12 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-12RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16M0-1-12RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-4RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-6RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16M0-1-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8RP Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16M0-1-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8W Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-18M0-1-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-12RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-18M0-1-12RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-18M0-1-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8W Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-2000-1-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20BT Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20RS Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-2000-1-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20W Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-2000-6-20AN Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-0157 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-200-1-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-200-1-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2STBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2W Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-200-1-2WBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-200-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-200-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-6RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-200-1-6ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-200-1-ORAS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-ORBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-20M0-1-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-1-12RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-1-12RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-20M0-1-12RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-1-16 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-1-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-22M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-22M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-22M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-22M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-22M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-2400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2400-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2400-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-2400-1-24RS Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-2400-1-24RT Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-2400-1-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-2400-1-24W Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-25M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-25M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-25M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-25M0-1-16W Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-25M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-28M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-300-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-300-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-3200-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-3M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-3M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-3M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-0256 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба 제품 보기
SS-400-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-400-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-400-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-2SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1-3ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-4BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-4JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-4-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-400-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-400-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-4STBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-4STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1-4WBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1-5ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-400-1-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-6STDE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-8RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-400-1-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2BT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2RP 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-1-2W 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-4M0-1-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-1-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-1-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-4BT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-4RT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-1-5ST 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-500-1-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-OR 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-10ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-12BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-12RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-12ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-12W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-16BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-2RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-4-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-600-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 제품 보기
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-9-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-602-1 316 스테인리스강 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M5 x 0.8 수나사 미터나사 제품 보기
SS-6M0-1-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-2RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-2W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-4RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-4W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6M0-1-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-6RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-6ST 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-8RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M12 x 1.0 수나사 미터나사 제품 보기
SS-810-1-10ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-12RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-12ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-12W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-16ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-16W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-49485 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-50553 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52166 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52167 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.