text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión reductora Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 1/8 pulg. OD

Réf. pièce : PFA-420-6-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps PFA
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/8 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060701
eClass (5.1.4) 37019190
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37019190
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión reductora Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 1/8 pulg. OD

Réf. pièce : PFA-420-6-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

PFA-420-6-2 — Unión reductora Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 1/8 pulg. OD

Attribut Valeur
Matériau du corps PFA
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/8 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060701
eClass (5.1.4) 37019190
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37019190
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-100-R-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-6M Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-6-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-6-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-R-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-R-16 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-R-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-61-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-12M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a Tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-10M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-6M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-8M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-10M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-16M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-18M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-20M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-22M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-25M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-6M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-8M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1410-6-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-15M0-6-12M Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-2R-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-6-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-R-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-R-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-R-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-R-32 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado Afficher le produit
SS-1610-R-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-6-10M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-6-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-16M0-R-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-6-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-22M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-18M0-R-25M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-2000-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2000-R-24 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-6-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-200-6-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-6M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-200-R-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-20M0-6-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-2400-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-25M0-6-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-25M0-6-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-25M0-R-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-2M0-R-2 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-300-6-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-300-R-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-300-R-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-6-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-10M Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-6M Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-3M0-R-6MBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-1BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-12M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-400-R-8M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-4M0-R-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-4M0-R-6M Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-500-6-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-500-R-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-2BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-10M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-61-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-61-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-2M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-3MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-4M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-10M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-12M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-12MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-18M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-R-8M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-2BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-4BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-12M Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-810-R-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-6-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-10M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-12M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-16M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 16 mm Adaptador a Tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-R-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
T-400-6-2 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
T-600-6-4 PTFE 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.