|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:16 mm × 10 mm
Réf. pièce : SS-16M0-6-10M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:16 mm × 10 mm
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-16M0-6-10M — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:16 mm × 10 mm
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 16 mm |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 10 mm |
| Type du raccordement 2 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-500-6-4 | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| B-600-6-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| B-600-R-10 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| B-600-R-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| B-6M0-R-6 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| B-810-6-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| B-810-6-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| B-810-R-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| B-8M0-R-6M | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-100-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-6-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-1010-6-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-1010-R-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-R-16 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-10M0-61-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1210-6-10 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-1210-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-1210-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-1210-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-1210-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1210-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1210-R-4 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1210-R-6 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1210-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-10M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-6M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-16M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-20M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-22M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 22 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-25M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1410-6-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-15M0-6-12M | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-1610-2R-16 | 316ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok® チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-1610-6-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-1610-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-1610-6-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-1610-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-32 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | Afficher le produit |
| SS-1610-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-16M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-25M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2000-6-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2000-R-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-6-1BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-200-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-200-R-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-200-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-200-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-200-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-20M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-2400-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-18M | 316ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok® チューブ継手 | 18 mm | Swagelok® チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-25M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-2M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-300-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-300-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-300-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-3M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-400-6-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-400-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-400-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-400-6-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-400-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-400-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-400-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-500-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-500-R-6 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-6-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-6-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-6-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-6-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-6-5 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-R-10 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-R-10M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-R-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-600-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-600-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-2M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-4M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-6-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-6-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-810-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-16M | 316ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
