![Система орбитальной сварки Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/welding-system-1400x411.jpg)
Система орбитальной сварки Swagelok® M200
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонкостенных и толстостенных трубок вольфрамовым электродом в газовой среде.
カテゴリー
![ウェルド・ヘッド ウェルド・ヘッド](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/weld-heads-400x400.jpg?impolicy=product)
ウェルド・ヘッド
Swagelokウェルド・ヘッドは、M200パワー・サプライと組み合わせることで、チューブやパイプの信頼性の高い、安定したオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができます。![フィクスチャー/コレット フィクスチャー/コレット](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/CWS-10TFB.jpg?impolicy=product)
フィクスチャー/コレット
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
![溶接装置 溶接装置](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/welding-400x400.jpg?impolicy=product)
溶接装置
Browse a variety of welding equipment options, including thermal printer paper, tungsten electrodes, weld head adapter cables, and centering gauges.
Catálogos del Sistema de Soldadura
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現/■ 最大出力電流値:200 A/■ 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)/■ 内蔵のマス・フロー・コントローラーによるシールド・ガス流量の自動制御/■ 自動内側パージ・システム(オプション)もございます/■ 質量:約23 kg/■ Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)のウェルド・ヘッドと適合/■ イーサネット機能を備えているため、溶接ログのダウンロードが可能
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1/2 インチまで、2 mmから12 mmまで/■ コンパクトで、スペースが限られた場所でも溶接作業が容易/■ ウェルド・ヘッドの付属品:アーク・ギャップ・ゲージ、センタリング・ゲージ、マイクロ・フィクスチャー・ツール、工具セット、タングステン電極など
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in ■ 溶接物の外径サイズ:1/2 インチから2 インチまで、12 mmから52 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 外径サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mmまで/■ ベンチ・トップ取り付け式フィクスチャー/■ 光学式スピード・コントロール:タコメーター(回転速度計)が不要( ローターの調節不要)/■ メンテナンスまでの平均溶接回数:10 000回(外径サイズが1/4 インチの場合)、3 000回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 溶接性能(1時間あたりの溶接回数): 60回(外径サイズが1/4 インチの場合)、30回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 付属品:調節可能なセンタリング・ゲージなど/■ 取り付け式溶接物サポート・システムもございます
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2 インチから4 インチまで、38.1 mmから114.3 mmまで/■ 対応するパイプ・サイズ:1 1/4 インチから4 インチまで、42.2 mmから114.3 mmまで/■ さまざまな業界で使用可能
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
![Aula de formación del sistema de soldadura Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/orbital-welding-training-1400x610.jpg)
Formación en Soldadura Orbital
Aprenda los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200 con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Aula de formación del sistema de soldadura Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/orbital-welding-training-tools-emerging-welding-workforce-260x154.jpg)
Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global futura. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.
![スウェージロックのチューブ曲げ装置](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/right-tools-improve-fluid-system-performance-260x154.jpg)
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。
![スウェージロックのトレーニングおよびセミナー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/closing-the-manufacturing-skills-gap-260x154.jpg)
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。
![オタワ大学 先端研究施設](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fluid-system-expertise-lab-functionality-260x154.jpg)
流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。
![円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/welding-system-640x440.jpg)
円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)
重要な流体システムの設計や組み立てを行う際、最先端の溶接システムが必要となるケースは少なくありません。Swagelok M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を正確かつ一貫して、そしてコスト効率よく行うことができます。Swagelok M200パワー・サプライは軽量かつ持ち運びに便利で、さまざまな溶接形状に対応します。各種ウェルド・ヘッドを使用することができます。タングステン電極、圧力計、コレット、フィクスチャーなどのツールやアクセサリーを選ぶことができます。
Swagelok円周溶接機は、リアルタイムでのモニタリングや記録を行うこともできるため、業界要件に順守した文書化作業を軽減します。