Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스,1/2인치 호스 크기,노란색
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Резиновый шланг серии PB
Подберите шланг Swagelok с резиновой центральной трубкой и армированием гидратцеллюлозным волокном для своей системы со сжатым воздухом, для перекачивания нефти и прочих сфер применения.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Из материала Buna N |
Цвет шланга | Желтый |
Длина шланга | Цена за фут |
размер шланга, | 1/2 дюйма |
Максимальная температура, °F (°C) | 200 (93) |
Минимальная температура, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-12-RD | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-16 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-4 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-4-250 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-4-BK | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-4-GR | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-4-RD | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-6 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-6-250 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-6-BK | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-6-GR | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-6-RD | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-6-YW | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-8 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-8-250 | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-8-BK | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-8-GR | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PB-8-RD | Из материала Buna N | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。