text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, NPT femelle 3/8 po x NPT mâle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-A

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, NPT femelle 3/8 po x NPT mâle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-A
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-6-A — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, NPT femelle 3/8 po x NPT mâle 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-12-A-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16-A Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-A-16RS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-16-A-16RT Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-16-AN-1-16 Acier inoxydable 316 1 5/16-12 po Filetage JIC mâle 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-2-A-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-2-A-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-A-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-4-A-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-4-AG-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-AN-1-2 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage JIC mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-AN-1-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage JIC mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-AT-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4AN Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage JIC mâle Afficher le produit
SS-4-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-A-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-6-A-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-AG-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-AN-1-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage JIC mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-AN-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage JIC mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-A-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-AT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6AN Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage JIC mâle Afficher le produit
SS-6-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-SAE-7-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-A-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-8-A-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8-AG-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-AN-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage JIC mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-AT-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-SAE-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-SAE-7-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.