Регуляторы Swagelok®
Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественную продукцию и необходимые знания для оптимизации давления в критических областях применения, гарантируя профессиональное сопровождение на глобальном уровне.
Узнайте, какой регулятор является наиболее подходящим для ваших условийСпециалисты применяют регуляторы давления Swagelok, которые обеспечивают стабильную, точную и долговечную работу на производстве. Разработка, изготовление, сборка и заводские испытания выполняются по строгим стандартам, что гарантирует безупречное качество и поддерживает репутацию компании Swagelok. Наш обширный ассортимент позволяет эффективно регулировать давление на различных величинах расходах, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность работы газовых и жидкостных систем.
Наша продуктовая линейка включает в себя регуляторы аналитических контрольно-измерительных систем (серия K) для точного контроля в различных средах, технологические регуляторы (серия RHPS) для крупных промышленных систем, газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода (серия HF) для чистых сред, испаряющие редукторы давления (серия KEV и KSV) для подготовки проб, регуляторы переключения газовых баллонов (серия KCM) для обеспечения непрерывного потока газа, и противоиспарительные регуляторы для безопасности при хранении опасных жидких веществ.
Промышленные специалисты часто сталкиваются с проблемами контроля давления из-за неправильного выбора продукции. Технический опыт наших консультантов поможет вам с определением размеров, выбором материалов, устранением неполадок на месте и поддержкой при разработке системы. Это гарантирует надежную работу газовых и жидкостных систем под давлением. Благодаря широкому ассортименту регуляторов Swagelok и поддержке специалистов вы можете уверенно достигать своих целей.
Druckregler—Kategorien

Domgesteuerte Vordruckregler
Steuern Sie Druckschwankungen aus vorgelagerten Prozessen mit wechselnden Durchflussanforderungen und schützen Sie so empfindliche Geräte.

Federbelastete Vordruckregler
Präzise Steuerung des Eingangsdrucks für eine gleichbleibende Prozessleistung in verschiedensten industriellen Anwendungen.

Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF
Effizientere Systemauslegung mit manueller Einstellbarkeit, hoher Durchflusskapazität und Korrosionsbeständigkeit für eine zuverlässige Gassteuerung.

Druckminderungsregler, domgesteuert
Präzise und konsistente Regelung von Druckschwankungen – auch bei wechselnden Durchflussmengen oder Eingangsdrücken.

Druckminderungsregler, federbelastet
Mit federbelasteten Druckminderern sorgen Sie für eine zuverlässige Leistung in Verteilungs- und Zufuhrsystemen für Chemikalien und VE-Wasser.

Druckminderungsregler, elektrisch beheizt
Elektrische Verdampfungsdruckregler sind ideal für die Verdampfung flüssiger bzw. die Beheizung gasförmiger Proben – für mehr Genauigkeit und Stabilität.

Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler
Entdecken Sie bei Swagelok hochmoderne Verdampfungsdruckminderer. Erreichen Sie eine präzise Druckregelung mit unserem vielfältigen Produktsortiment.

Gasflaschen-Umschaltregler
Sorgen Sie mit unseren hochwertigen Gasflaschenreglern und Umschaltreglern für eine sichere und effiziente Gasversorgung. Vertrauen Sie uns für zuverlässige Gaskontrolllösungen!

Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Entdecken Sie Swagelok-Tankbelüftungsreglerlösungen für präzise Druckregelung und zuverlässiges Gasmanagement in industriellen Prozessen.

Ersatzteile und Zubehör
OEM-Wartungssätze mit medienberührten Komponenten, Schmiermitteln und Anleitungen für die Wartung von Druckreglern und zur Reduzierung von Ausfallzeiten.
Druckregler—Kataloge
Ganz gleich, ob Sie den Druck nach oder vor einem Analyse- oder Messgerät (Serie K) aufrechterhalten oder den Druck in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung (Serie RHPS), einer Anwendung mit hohem Reinheitsgrad und hohem Durchfluss (Serie HF) oder einem System mit Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten (Tanküberlagerung) regeln müssen—wir haben eine Konfiguration, die Ihre Anforderungen erfüllt. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ein Druckregler hat ein Regelelement (Kolben oder Membran), das an einer Seite einer Belastungskraft (FS) ausgesetzt wird, die von einer Feder (wie unten abgebildet) oder einem Gasdruck erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird das Erfassungselement der Kraft (F) des Systemfluid ausgesetzt.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )
Kompakte Größe mit Durchflussraten bis zu 200 std L/min; Maximale Eingangsdrücke bis 34,4 bar (500 psig); Manuell einstellbare Ausgangsdrücke bis 10,3 bar (150 psig); Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen; Endanschlüsse: 1/4 Zoll VCR®, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende, 1,5 Zoll und 1,125 Zoll Flächenmontage
Präzise Drucksteuerung; Manipulationssichere Konstruktion; Hochreine Konstruktion; Voreingestellte und einstellbare Modelle erhältlich
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz
Druckabfall, d. h. die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigendem Durchfluss, kann bei allen Reglern ein Problem darstellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Regeldifferenz bei einem Druckminderer minimieren können.

Beheizte Druckregler (Serie KEV)—Lösungen im Blickpunkt
Entdecken Sie, wie der zuverlässige beheizte Regler der Serie KEV von Swagelok® für analytische Probenahmesysteme auf Änderungen der Bedienereingaben, der Umgebungstemperaturen und anderer Betriebsbedingungen reagiert, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung zu liefern.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Von Labortischen über Produktionsanlagen bis hin zu kommerziellen Tankstellen spielen industrielle Druckregler eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Fluide bei optimalem Druck zu halten und zu transportieren. Wenn der Druck bei diesen Anwendungen nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden kann, kann dies Testergebnisse verfälschen, Prozesse stören, Geräte beschädigen und Mitarbeiter gefährden. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Regler in Ihrem System das Druckniveau über eine lange Betriebsdauer hinweg konstant und genau aufrechterhalten—und das ohne häufige Wartung, Reparatur oder Austausch.
Die Druckregler von Swagelok bieten die konstante, präzise und dauerhafte Leistung, die für den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb von Fluidsystemen erforderlich ist.
Den richtigen Druckregler finden
Funktionsweise von Druckreglern
Swagelok hat Experten für Fluidsysteme in autorisierten Vertriebs- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die vor Ort Unterstützung bei der Wahl zwischen federbelasteten, dombelasteten oder einer der vielen anderen verfügbaren Reglerkonfigurationen bieten. Diese Experten können auch bei der Diagnose von Reglerproblemen helfen und Fluidsysteme mit Reglern, z. B. ein Gasverteilungssystem, anpassen und bauen.
Erfahren Sie mehr über diese Dienstleistungen und die entsprechenden Schulungen von Swagelok