카탈로그
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.