|
Espiga sin válvula, enchufe rápido de gran caudal para instrumentación de acero inoxidable, 3/8 pulgadas NPT hembra (serie QF4)
부품 번호: SS-QF4-S-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
EspigaCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga sin válvula, enchufe rápido de gran caudal para instrumentación de acero inoxidable, 3/8 pulgadas NPT hembra (serie QF4)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Espiga
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
사양
SS-QF4-S-6PF — Espiga sin válvula, enchufe rápido de gran caudal para instrumentación de acero inoxidable, 3/8 pulgadas NPT hembra (serie QF4)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Cv Máximo | 1,7 - Acoplada a una base |
| Lubricante | Sin lubricante en ningún componente |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-S-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-1610 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.