text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « fini »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec: fini

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • Vannes

    Étanches et durables, les vannes Swagelok sont d’une fiabilité éprouvée dans des applications industrielles critiques du fait de leur capacité à contrôler efficacement le débit dans des conditions d’exploitation et pour des pressions et températures de service les plus diverses. Connues pour la qual...

  • Raccords

    Fiables, étanches et faciles à installer, les produits Swagelok ont toutes les qualités pour garantir aux opérateurs de systèmes fluides industriels une exploitation sûre, efficace et rentable des procédés et des équipements. Depuis le lancement du raccord pour tube Swagelok ® en 1947, les profe...

  • Vannes à pointeau et de réglage fin

    Les vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok permettent de contrôler l’écoulement avec précision dans toutes sortes d’applications. Vannes à pointeau | La diversité des modèles de tige, configurations d’écoulement, matériaux et raccordements utilisés permet de contrôler l’écoulement du fluide av...

  • Raccords évasés à filetage fin en PFA

    Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok ® assurent le fonctionnement efficace et en toute sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications haute pureté. Ils sont parfaitement adaptés aux applications du secteur des semi-conducteurs et aux environnements chimiques agressifs...

  • Clapets anti-retour en polymère très haute pureté, série CHP

    Les clapets anti-retour en fluoropolymère très haute pureté série CHP sont caractérisés par de faibles pressions de tarage et d’étanchéité. Leurs composants en contact avec le fluide sont conformes à la norme SEMI F57-0301 sur les composants pour systèmes très haute pureté. Nos clapets anti-retour s...

  • Vannes à soufflet

    Les vannes à soufflet Swagelok sont conçues pour limiter le risque de fuites, la plupart se caractérisant par l’absence de garniture ou l’utilisation de joints soudés. Étanches et fiables, elles sont parfaitement adaptées aux applications dans lesquelles l’étanchéité par rapport à l’atmosphère est p...

  • Régulateurs de pression pour applications d’inertage

    Conçus pour maintenir la pression d’un gaz inerte à un niveau constant dans des applications particulières. Les régulateurs de pression Swagelok pour applications d’inertage sont essentiels pour assurer la sécurité des opérateurs et des passants autour de réservoirs de stockage de fluides dangereux....

  • Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

    Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac. Dans les vannes série DRP Swagelok ® , les pièces en contact avec le fluid...

  • Tubes

    Choisissez des tubes conçus pour des performances optimales et relevez les défis de pratiquement toutes les industries ou applications au cœur de votre système fluide. Swagelok fournit ou se procure, en fonction des propriétés spécifiques des matériaux, une gamme de tubes capables de répondre aux be...

  • Vannes de réglage fin, séries S, M et 31 — Vannes à pointeau et de réglage fin

    Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées. Vannes disponibles avec ces caractéristiques : 3 à 6 mm (1/16 et 1/4 po) –53°...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.