text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Système de soudure

    Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale M200 Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Il permet de réaliser des sou...

  • Instrumentation analytique

    S’appuyant sur une vaste expérience de l’analyse des fluides de process, Swagelok propose toute une gamme de solutions qui comprend notamment des sous-systèmes prêts à monter personnalisés, des assemblages de systèmes fluides et des composants. Nous fournissons des services de conception, de dépanna...

  • Filtres

    En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges. Les filtres Swagelok ® piègent et retiennent des particules en des ...

  • Flexibles et tubes souples

    Swagelok propose une vaste gamme de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options – matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et de gaz. Flexible |...

  • Régulateurs

    Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes ...

  • Cylindres d’échantillonnage

    Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage métalliques conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantil...

  • Raccords

    Fiables, étanches et faciles à installer, les produits Swagelok ont toutes les qualités pour garantir aux opérateurs de systèmes fluides industriels une exploitation sûre, efficace et rentable des procédés et des équipements. Depuis le lancement du raccord pour tube Swagelok ® en 1947, les profe...

  • Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité

    Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides. Liquides détecteurs de fuites | Ils vous indiquent les raccordements qui fuient dans un système flu...

  • Dispositifs de mesure

    Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande. Il est impératif de pouvoir mesurer précisément la température et la pression dans...

  • Tubes et accessoires pour tubes

    Trouvez des tubes fabriqués dans des matériaux aux propriétés adaptées à votre application. Assurez-vous que votre système sera étanche et durable grâce à nos accessoires qui vous aideront à couper, cintrer, ébavurer et soutenir les tubes. Swagelok propose des tubes aux configurations diverses et fa...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.