Swagelok® Assembly-by-Torque Fittings (AbT)
Assembly-by-torque (AbT) fittings are designed to meet the advanced and evolving needs of the clean energy industry and support repeatable, high-volume assembly environments. Consistently achieve leak-tight connections that resist vibration.
Get Help Selecting AbT FittingsAbT-Verschraubungen (Assembly-by-Torque) von Swagelok® ermöglichen eine schnelle, wiederholbare Montage mit voreingestellten Drehmomentwerten und bieten auch nach wiederholter Montage eine zuverlässige Leistung. Die innovative Geometrie und der Scharnier-Spann-Effekt gewährleisten einen sicheren Halt der Rohre und eine gasundurchlässige Abdichtung. Die einzigartige Auslegung der Doppelkerbmutter unterscheidet die AbT-Verschraubungen optisch von herkömmlichen Swagelok-Verschraubungen und verringert die Verwechslungsgefahr. Die dynamische Zone verhindert eine axiale Verschiebung während der Montage, wodurch ein gleichmäßiges Drehmoment und eine gleichbleibende Qualität der Verbindung gewährleistet werden. AbT-Verschraubungen unterstützen Anwendungen in Wasserstoff-, CNG- und LNG-Systemen und entsprechen den Normen EC-79, ECE R110, ISO 15500 und NGV 3.1. Damit sind sie die ideale Wahl für saubere Energielösungen.
Entdecken Sie unsere sauberen Energielösungen
AbT-Verschraubungen sind in einer Vielzahl von Größen, Druckstufen und Werkstoffen erhältlich.
Spezifikationen
Betriebsdrücke | Bis 516 bar (7500 psig) |
Betriebstemperaturen | –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) |
Verfügbare Größen | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm |
Assembly-by-Torque-Verschraubungen (AbT)—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Learn how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge, and thread identification guide.

The Importance of Sourcing High-Performance Compressed Natural Gas Fuel System Components
Find out what to consider when selecting and sourcing critical fuel system components for compressed natural gas (CNG) vehicles, equipment, and infrastructure.

How New Flyer Develops Forward-Thinking Fuel Systems with Swagelok
Swagelok and bus manufacturer New Flyer have worked together for years to develop reliable alternative fuel systems for forward thinking transit applications.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.