매니폴드 — 5-밸브 매니폴드, 계기
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~3/4인치(12 mm)
- –65°F(–53°C)~1200°F(648°C)
- 316 스테인리스강
- 1715 psig(118 bar)~6000 psig(413 bar)
- 5-밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-V5NBF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V5NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-VB5NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간