Swagelok® Multi-Head Swaging Units (MHSU)
Swagelok® multi-head swaging units (MHSU) streamline preswaging ferrules onto tubing, ensuring reliable connections. Ideal for high-volume applications, they reduce assembly time and operator error. MHSU units accommodate various tubing sizes without tools, making them versatile and user-friendly.
Get Help Selecting MHSUsSwagelok® multi-head swaging units (MHSU) are designed to streamline the preswaging process, ensuring reliable and efficient tubing connections. These units reduce assembly and installation time by preswaging ferrules onto tubing. A standard tube marking feature indicates when the tube is properly bottomed in the unit, enhancing accuracy and consistency. The MHSU is available in two sizes, with tooling for 1/2 to 1 inch and 12 to 25 mm tubing and tube adapters, as well as 1 to 2 inch and 25 to 50 mm tubing and tube adapters. Ideal for high-volume applications, these units minimize operator error and accommodate various tubing sizes without the need for additional tools, making them versatile and user-friendly.
Multi-Head Swaging Units Catalog
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.