text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг высокого давления серии fx

Металлический шланг высокого давления Swagelok® (серия FX)

Гибкий металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления.

Запросить ассортимент шлангов

Шланг серии FX — шланг высокого давления с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной оплеткой из нержавеющей стали 321, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка в шланге с металлической оплеткой обеспечивает гибкость и предупреждает скручивание. Он широко применяется в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления, а также там, где рекомендуется избегать проницаемости.

Посмотреть данное видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 6000 psig (413 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам высокого давления серии FX с оплеткой удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются стандартные и заказные узлы, варианты исполнения включают оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.

Прочитать о вариантах армирования шланга, и как сделать правильный выбор для вашей области применения

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: кольцевая гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: двухслойная оплетка из нерж. стали 321
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга Номинальные размеры шланга 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 6000 psig (413 бар ман) для 1/4 дюйма
От вакуума до 5000 psig (344 бар ман) для 3/8 дюйма
От вакуума до 4500 psig (310 бар ман) для 1/2 дюйма
От вакуума до 3600 psig (248 бар ман) для 3/4 дюйма
От вакуума до 3000 psig (206 бар ман) для 1 дюйма
От вакуума до 2600 psig (179 бар ман) для 1 1/4 дюйма
От вакуума до 2200 psig (151 бар ман) для 1 1/2 дюйма
От вакуума до 1675 psig (115 бар ман) для 2 дюймов.
Диапазон температур От –200 до 537°C (от –325 до 1000°F)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE37° (JIC), соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.