Swagelok® Electric Tube Benders
Experience precise control and efficiency with Swagelok electric tube benders. Designed for larger diameter tubing, these user-friendly benders minimize installation time and effort. They also reduce the risk of wrinkling or damaging the tubing during the bending process.
Get Help Selecting Tube BendersSwagelok electric tube benders deliver precise, high-quality bends on both fractional and metric tubing compatible with Swagelok tube fittings. With electronic control, these intuitive benders enhance efficiency and consistency in tubing installation. The versatile design reduces the amount of tooling required on hand, with two bend shoes covering a variety of sizes of tubing.
How to Bend Tubing and When Bent Tubing is Advantageous
Specifications
- 1 to 110° bending range
- 1 to 2 in. outside diameter (0.049 to 0.220 in. wall thickness) and 25 to 50 mm outside diameter (1.2 to 5.0 mm wall thickness) tubing range
- One bend shoe for 1, 1 1/4, 1 1/2, and 2 in. sizes
- One bend shoe for 25, 32, 38, and 50 mm sizes
| Dimensions—Vertical Position | 44 in. (112 cm) high, 29 in. (74 cm) wide, 30 in. (76 cm) deep |
| Weight | 420 lbs. (191 kg) |
| Power Requirements | MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; maximum current—13 A MS-TBE-2: 230 V (ac) 50/60 Hz; maximum current—7 A |
Electric Tube Bender Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ チューブ・ベンダー(電動式/ベンチ・トップ式/ハンド・タイプ)/■ チューブの前処理用ツール/■ チューブ・サポート
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok Resources Curated for You
Essential Training in Fluid System Fundamentals
Swagelok® essentials training courses provide critical skills for developing, building, and maintaining dependable fluid systems.
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.