Swagelok® Verdampfungsdruckregler, elektrisch beheizt
Der elektrisch beheizte Verdampfungsdruckregler der Serie KEV ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert und kann flüssige Proben verdampfen oder gasförmige Proben vorwärmen, um deren Kondensation zu verhindern.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDer elektrisch beheizte Verdampfungsregler der Serie KEV ist für die Verdampfung flüssiger Proben oder das Vorwärmen gasförmiger Proben konzipiert. Er ist mit einem herausnehmbaren Heizelement ausgestattet, das in direktem Kontakt mit dem Prozessmedium steht, um maximale Wärmeeffizienz und einfache Reinigung zu gewährleisten. Der mit einem Membran- oder einem Kolben-Sensorelement erhältliche KEV-Regler ist für Gefahrenbereiche geeignet und verfügt über einen integrierten Temperaturregler.
Die elektronische Steuerung des Reglers kann die Temperatureinstellungen außer Kraft setzen, um eine Überhitzung zu vermeiden, ohne die Verdampfung zu unterbrechen. Aufgrund des geringen Innenvolumens und der vielseitigen Auslegung kann der KEV-Regler an die spezifischen Anforderungen der Anwendung in Bezug auf Empfindlichkeit und Ausgangsdruck angepasst werden. Das macht ihn zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Anforderungen hinsichtlich Verdampfung und Vorwärmung.
Der KEV-Regler ist ATEX-, IECEx-, UKEX- und CSA-zertifiziert für kritische und gefährliche Umgebungen (siehe Produktkatalog) und hat eine T3-Temperaturklassifizierung für alle Heizbereiche.
In unserer Druckregler-Playlist finden Sie vier Videos, die Ihnen zeigen, wie Sie mit KEV-Druckreglern Ausfallzeiten vermeiden können.
Spezifikationen
| Max. Eingangsdruck | 248 bar (3.600 psig) |
| Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 248 bar (3600 psig) |
| Durchflusskoeffizient | 0,02 oder 0,06 |
| Strom- | versorgung: 120 und 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz Heizleistungsstufen: 50, 100, 150 und 200 W |
| Temperaturregelbereiche | 23 bis 193 °C (75 bis 380 °F) |
| Zertifizierung für explosionsfähige Atmosphären / Gefahrenbereiche |
|
Erfahren Sie, wie Sie mit Druckreglern der Serie KEV von Swagelok die Betriebszeit maximieren und Ausfallzeiten minimieren können.
Elektrisch beheizte Verdampfungsdruckregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.