漏れ検出液/潤滑剤/シール剤
以下の漏れ検出液/潤滑剤/シール剤を取り揃えています:
- Snoop®(スヌープ)漏れ検出液
- Goop™(グープ)ねじ潤滑剤
- SWAK™(スワック)、PTFEテープ、PTFEフリー管用ねじシール剤
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Blue Goop™(ブルー・グープ)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-BGC 450 g 最高使用温度:204℃ - - - MS-TL-BGT 2 オンス (59 cm3) 最高使用温度:204℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Pure Goop™(ピュア・グープ)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-PGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:176℃ - - - MS-TL-PGC 450 g 最高使用温度:176℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Vac Goop™(バック・グープ)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-VGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:148℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Silver Goop™(シルバー・グープ)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-SGC 450 g 最高使用温度:815℃ - - - MS-TL-SGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:815℃ - - -
Product Availability by Store Location
Hours