Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации.
См. запасные части и вспомогательное оборудованиеSwagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шлангов. Клиенты могут быть уверены, что имеют доступ к материалам самого высокого качества, и монтаж будет выполнен безупречно.
- Инструменты Swagelok для резки шлангов и мягких трубок можно использовать с изделиями из нейлона, полиэтилена, резины, винила или перфторалкокси (PFA) для сборки на месте
- Инструмент для прорезания канавок позволяет выполнять качественный монтаж трубок из нейлона и полиэтилена
- Мы также выпускаем надежные и регулируемые хомуты и этикетки для шлангов
- Для обеспечения дополнительной защиты мы предлагаем различные кожухи, в том числе огнеупорные оболочки, термовтулки, упрочненные/спиральные оплетки, материал нержавеющая сталь 316, пружинные ограничители
- Наша изоляция выполнена из аэрогеля с низкой теплопроводностью и рассчитана на длительное использование при температуре поверхности шланга от –60°C (–76°F) до 125°C (257°F)
Есть вопросы о шлангах и гибких трубках?
호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.