text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central métallique

Flexible à tube central métallique Swagelok®

Les flexibles tressés avec tube central métallique convoluté sont suffisamment souples pour faire face aux aléas potentiels liés aux températures élevées, au vide, aux moyennes pressions et aux environnements ordinaires ou corrosifs, tout en limitant les déformations ainsi que les phénomènes de perméation et d’absorption.

Afficher les flexibles métalliques

Les flexibles métalliques Swagelok® sont d’une grande fiabilité dans des applications qui mettent en œuvre des températures extrêmes et des pressions élevées et qui ne tolèrent aucune perméation, préservant ainsi à la fois la sécurité des personnes et la rentabilité de l’activité. Parce que les flexibles métalliques Swagelok sont hydroformés et non laminés mécaniquement, ils se caractérisent par une plus grande souplesse et une épaisseur de paroi plus régulière. Ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que d’autres flexibles métalliques dans des applications qui imposent des courbures dynamiques et des impulsions de pression.

Le flexible tressé avec tube central métallique convoluté est fabriqué en acier inoxydable 316L ou en Hastelloy pour limiter les phénomènes de perméation ou d’absorption. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible tout en limitant les déformations, tandis que les raccordements soudés en automatique permettent d’obtenir des performances constantes et de raccourcir les délais de livraison. Ces flexibles sont parfaitement adaptés aux applications dans lesquelles une perméation du gaz serait coûteuse ou dangereuse, comme les véhicules fonctionnant au gaz naturel ou les systèmes de distribution de gaz spéciaux. Ces flexibles sont aussi très utilisés dans les lignes de refroidissement des procédés de fabrication des semi-conducteurs et dans les applications de cryogénie. Ils sont également utilisés avec une couche isolante dans de nombreux secteurs pour des applications qui mettent en œuvre des températures élevées.

Besoin d’aide pour choisir le bon flexible métallique ?

Contacter des spécialistes locaux

Metal Hose Categories

Flexible Metal Hose, FJ Series

Flexible Metal Hose, FJ Series

Learn more about our braided stainless steel metal hoses designed to promote hose pressure containment and flexibility while limiting kinking.

Flexible Metal Hose, FL Series

Flexible Metal Hose, FL Series

Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.

Flexible Metal Hose, FM Series

Flexible Metal Hose, FM Series

Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.

High-Pressure Metal Hose, FX Series

High-Pressure Metal Hose, FX Series

Swagelok® hose with a double braid outer layer of 321 stainless steel is commonly used in high-temperature vacuum and high-pressure corrosive environments.

Metal Hose, AH Series

Metal Hose, AH Series

Learn more about all-metal hose options that have an alloy C-276 annular convoluted core for applications requiring additional corrosion resistance.

Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series

Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series

Explore Swagelok's vacuum insulated and chiller hoses for optimal temperature and reliable performance.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.