Трубки Swagelok®
Выберите трубки, которые помогут вам справиться с задачами практически в любой отрасли, в качестве главного компонента вашей жидкостной или газовой системы.
Запросить дополнительную информациюКак поставщик полноценных решений и с учетом определенных свойств материалов компания Swagelok предлагает следующий широкий ассортимент трубок, который удовлетворит потребности самых разных систем.
Трубки из нержавеющей стали
Трубки из нержавеющей стали дюймовых и метрических размеров, класса КИП, химически очищенные и пассивированные для соответствия требованиям стандартов ASTM G93 уровень A и CGA 4.1 и с термоэлектрической очисткой для соответствия требованиям к чистоте стандарта ASTM A632-S3, а также приварные трубки из нержавеющей стали дюймовых размеров для использования с компонентами Swagelok.
Трубки сверхвысокой и высокой степени чистоты из нержавеющей стали
Эти трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой, изготовленные из нержавеющей стали 316L, предлагаются в следующих размерах: от 1/8 до 2 дюймов (от 6 до 18 мм). Торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки.
Приварные трубки из нерж. стали 304/304L
Технические характеристики
Материалы | Нержавеющая сталь 304/304L и 316/316L |
Номинальные параметры давления | До 8160 фунтов на кв. дюйм, ман. |
Размеры | Наружный диаметр от 1/8 до 1 дюйма |
Маркировка | Размер, материал, технические условия и номера плавки |
Трубки с конусом и резьбой — серия IPT
Трубки серии IPT изготовлены из нержавеющей стали 316 с рабочим давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) для применения с фитингами среднего давления, а также с фитингами высокого давления до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар) для использования в системах высокого давления.
Трубки среднего давления — серия FK
Трубки из нержавеющей стали 316/316L с закалкой на 1/8, толстостенные отожженные, длиной 20 футов (до 6 метров) для использования с фитингами Swagelok среднего давления в рамках готового решения. Холоднотянутые трубки с закалкой на 1/8 обладают повышенной прочностью, что позволяет снизить толщину стенок и улучшить расход без изменения диаметра трубки. Все трубки Swagelok среднего давления промаркированы с указанием размера, материала, условий и номера плавки.
Технические характеристики
Толстостенные отожженные
Материал | Нержавеющая сталь 316/316L |
Номинальные параметры давления | 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара) |
Размеры | Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,095 дюйма Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,134 дюйма Наруж. диам. 1/2 дюйма, толщина стенки 0,188 дюйма |
Холоднотянутые, с закалкой на 1/8
Материал | Нержавеющая сталь 316/316L |
Номинальные параметры давления | 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара) |
Размеры | Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,065 дюйма Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,083 дюйма Наруж. диам. 1/2 дюйма, толщина стенки 0,109 дюйма |
Фитинги высокого давления — серия Sno-Trik
Закаленные и отожженные трубки с предварительной обработкой на конус предлагаются длиной от 2 до 120 дюймов (от 5 до 305 см). Отрезки трубок обрабатываются на конус точно и с высоким качеством.
Технические характеристики
Материал | Нержавеющая сталь 316 |
Номинальные параметры давления | 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара) |
Закаленные трубки | 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар) |
Отожженные трубки | 30 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (2067 бар) |
Размеры | Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,083 дюйма Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,095 дюйма Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,125 дюйма Наруж. диам. 9/16 дюйма, толщина стенки 0,187 дюйма |
Каталоги трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Coaxial, chemically cleaned and passivated, and thermocouple-cleaned 316L ultrahigh-purity stainless steel tubing is available in 1/8 to 2 in. and 6 to 18 mm sizes.
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅/■ シームレスおよび溶接(ステンレス鋼チューブの場合)/■ サーモプラスチック(熱可塑性)・ポリウレタン(TPU)製/PVC(ポリ塩化ビニール)製ジャケット:外部腐食や磨耗からチューブを保護/■ ガラス繊維製断熱材:熱損失を低減し、作業者を保護
■ 現場で簡単に取り付け可能/■ シームレスまたは溶接チューブ/■ チューブ外径サイズ:1/8 インチから3/4 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅、PFA
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: важность правильной подготовки трубок
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализация проекта: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.