text.skipToContent text.skipToNavigation
고순도 대유량 가스 레귤레이터 hf 시리즈

Swagelok® 고순도, 대유량 가스 레귤레이터(HF 시리즈)

HF 시리즈 레귤레이터는 정밀 압력 제어 기능을 제공하며 손쉽게 조절 가능하므로 대유량 청정 프로세스가 필요한 분야에 이상적입니다.

레귤레이터 선택에 도움 받기

HF 시리즈 레귤레이터는 대유량 시스템용으로 설계되었으며, 시스템 부품과 공정 라인의 컴팩트한 배치를 지원합니다. 가스 작동 모델은 기존 다이어프램 작동 압력 레귤레이터에 비해 훨씬 더 작으며, 조작을 방지하고 설치를 간소화할 수 있는 구조를 제공합니다.

이 레귤레이터는 높은 수준의 청정도를 요구하는 환경에 적합하게 설계되었습니다. 내구성 높고 정밀한 압력 제어를 제공하는 HF 시리즈에는 공급-압력 효과(SPE)와 드룹(droop)을 최소화하는 혁신적인 압력 감지 어셈블리가 포함되어 대체로 시스템을 조절할 필요가 없습니다.

이 제품은 청정 작동과 확실한 차단에 적합한 고정형 포핏이 장착되어 있으며, 완전 용접형 구조로 대기 씰이 필요 없습니다. 자동 센터링 PCTFE 포핏은 크립(Creep) 방지에 도움이 되며 누설 없는 밀폐를 보장합니다.

HF 시리즈 레귤레이터의 다른 특징:

  • 최대 3000 psig(206 bar)의 최대 입구 압력 처리 가능
  • 최대 150 psig(10.3 bar)까지 수동으로 조절 가능한 출구 압력
  • 초고순도 애플리케이션에 적합한 316L VIM-VAR 스테인리스강 몸체
  • 1/4인치 VCR® 분리형 너트; 1/4인치 및 3/8인치 튜브 맞대기 용접; 1.5인치 및 1.125인치 모듈 조립형 연결구

애플리케이션에 최적의 레귤레이터 찾기

Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。