Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados por Vapor Swagelok®
El regulador vaporizador caldeado por vapor serie KSV está diseñado para vaporizar muestras líquidas y precalentar muestras de gas.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresEl regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor Swagelok está diseñado para vaporizar eficazmente muestras líquidas o muestras de gas caliente, evitando la condensación. Está diseñado para adaptarse a los cambios en las acciones del usuario, la temperatura ambiente y otras condiciones operativas. Certificado para utilizar en entornos críticos y peligrosos, el regulador serie KSV ofrece un rendimiento fiable de forma constante.
Características Principales del Regulador serie KSV
- Diafragma corrugado no perforado
- Cierre de diafragma metal-metal
- Bajo volumen interno
Especificaciones
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
| Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 o 0,20 |
| Máxima Presión y Temperatura del Vapor | 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F) |
| Máxima Temperatura de Servicio | 200°C (392°F) |
Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Caldeados por Vapor
Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestro regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.